Publikovat produkty
A22 Barstool 63
A22 Barstool 63
A22 Barstool 63
    Lammhults

    A22 Barstool 63

    The leg frame consists of curved steel tubes in three different diameters. This inter-play of thinner and thicker lines gives A22 its striking graphic character, which is accentuated by the seat surface’s laser-cut pattern. It is also designed for movement and change. A gap between its tubular frame and the back edge of the seat creates an integrated handle for easy moving and lifting. An add-on cushion simply wraps over the seat surface like a scarf. A22 is available as a stool or a bar stool.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaa22-barstool-630
    • Skupina výrobkůBarstools and Stools
    • Skupina produktůA22
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-10-19
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)670
    • Šířka (mm)540
    • Hloubka (mm)400
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálOcel
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    • Čistá hmotnost (kg)6.5
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Židle, Stoličky & Lavice
    • Klasifikace IFCNábytek