Publikovat produkty
Cajal Easy Chair
Cajal Easy Chair
    Lammhults

    Cajal Easy Chair

    4.9 z 5 hvězdiček4.9(8 recenze)
    The Cajal seating collection celebrates the modernist clarity of structure, with the accent on its exposed frame. Gunilla Allard explains that the visible steel tubing in her design encloses the back, “like a stroke of a pen or a cajal pencil”.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotacajal-easychair
    • Skupina výrobkůEasy Chairs and Sofas
    • Skupina produktůCajal
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-10-21
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)770
    • Šířka (mm)620
    • Hloubka (mm)570
    Související
    • Hlavní materiálPotah
    • Vedlejší materiálOcel
    • Čistá hmotnost (kg)18
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Lenošky
    • Klasifikace IFCNábytek