Publikovat produkty
Add Magazine Rack 50
Add Magazine Rack 50
Add Magazine Rack 50
Add Magazine Rack 50
    Lammhults

    Add Magazine Rack 50

    Add accessories. It stores clothes. It stores journals. It even stores flowerpots. In fact, Add stores just about anything you need, simply and elegantly. The storage elements are structural and thoughtfully simple, allowing them to be easily linked in any combination. The powder-coated steel tubing elements come in two widths, with fixed or swivel base.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaadd-magazinerack-50
    • Skupina výrobkůAccessories
    • Skupina produktůAdd
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-10-19
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1700
    • Šířka (mm)500
    • Hloubka (mm)420
    Související
    • Hlavní materiálIron
    • Vedlejší materiálOcel
    • Čistá hmotnost (kg)22
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Nábytek
    • Klasifikace IFCNábytek