Publikovat produkty
Add Barstool 63
Add Barstool 63
Add Barstool 63
    Lammhults

    Add Barstool 63

    Add stool/barstool comes in three heights, with or without a back. Made from bent steel tubing and a seat of molded wood, upholstered in textile or covered in black polyurethane, Add brings a unique expression to any busy environment or work environment. The Add series consists of a number of versions, such as Add chair, Add Move chair and Add Work chair, but also accessories. (presented separately)
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaadd-barstool-630
    • Skupina výrobkůBarstools and Stools
    • Skupina produktůAdd
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-10-19
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)670
    • Šířka (mm)460
    • Hloubka (mm)470
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálDřevo
    • Čistá hmotnost (kg)4.8
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Židle, Stoličky & Lavice
    • Klasifikace IFCNábytek