Publikovat produkty
Archal Chair 4 feet
Archal Chair 4 feet
Archal Chair 4 feet
    Lammhults

    Archal Chair 4 feet

    Archal brings a new level of form and style innovation to the Lammhults seating collection. Using a frame of cast aluminium, Archal goes beyond the limitations of bent steel tubing, with the sculptural form of solid cast aluminium. Produced locally, the Archal frame is made using 99,9% recycled material, the equivalent of approximately 360 aluminium soft cans.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaarchal-chair-4feet
    • Skupina výrobkůChairs and Armchairs
    • Skupina produktůArchal
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-10-21
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)880
    • Šířka (mm)500
    • Hloubka (mm)570
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálHliník
    • Čistá hmotnost (kg)10.7
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Židle, Stoličky & Lavice
    • Klasifikace IFCNábytek
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText