Publikovat produkty
X75-2 Armchair
X75-2 Armchair
X75-2 Armchair
X75-2 Armchair
    Lammhults

    X75-2 Armchair

    Lammhults’ early collaboration with the designers Börge Lindau and Bo Lindekrantz lead to many successful products. The second product group, named X75, was introduced in 1972. Many of the pieces could be folded, such as the timeless X75-2, with steel tube frame and canvas seat and back. The practical nature of folding furniture which allowed more compact living became an embellishment to the playful stylistic nature of the Lindau-Lindekrantz design.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotax75-2-armchair
    • Skupina výrobkůChairs and Armchairs
    • Skupina produktůX75
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-10-21
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)800
    • Šířka (mm)530
    • Hloubka (mm)510
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálKůže
    • Čistá hmotnost (kg)7.9
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Židle, Stoličky & Lavice
    • Klasifikace IFCNábytek