Publikovat produkty
Archal X Table H62 80x80
Lammhults

Archal X Table H62 80x80

The Archal series come to life as the complement of the Archal chair, using the same design references to sculpture in metal casting and the same bold linear style. The Archal table series is designed in scale and proportion for smaller groups and smaller settings. The Archal X and T tables combine extruded steel tubing pillars and cast aluminium feet, with textured coatings or polished chrome. A wide range of heights, top sizes and materials provide the greatest project solution flexibility.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaarchal-x-table-h620-800x800
  • Skupina výrobkůTables and Trolleys
  • Skupina produktůArchal
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-10-06
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)620
  • Šířka (mm)800
  • Hloubka (mm)800
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálDřevo
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
  • Čistá hmotnost (kg)17.8
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Stoly
  • Klasifikace IFCNábytek