Publikovat produkty
Campus Air Armchair 4 legs
Campus Air Armchair 4 legs
Campus Air Armchair 4 legs
Campus Air Armchair 4 legs
    Lammhults

    Campus Air Armchair 4 legs

    With Campus Air, Lammhults and the Danish designers Johannes Foersom and Peter Hiort-Lorenzen moved Campus forward with a new seat and back of fiberglass-reinforced polyamide plastic. With an optional weather-resistant frame, Campus Air can be used outdoors. The durable solid polyamide surface resists scratching and is easy to clean.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotacampusair-armchair-4legs
    • Skupina výrobkůChairs and Armchairs
    • Skupina produktůCampus
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-10-21
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)760
    • Šířka (mm)560
    • Hloubka (mm)490
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálPlast
    • Čistá hmotnost (kg)11.5
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Židle, Stoličky & Lavice
    • Klasifikace IFCNábytek