Publikovat produkty
Campus Air Barstool 63
Campus Air Barstool 63
    Lammhults

    Campus Air Barstool 63

    Following the success of the Campus chair, the designers, Johannes Foersom and Peter Hiort-Lorenzen, developed a barstool version to be able to provide a holistic expression in areas where different seat heights are required.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotacampusair-barstool-630
    • Skupina výrobkůBarstools and Stools
    • Skupina produktůCampus
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-10-21
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)950
    • Šířka (mm)490
    • Hloubka (mm)530
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálPlast
    • Čistá hmotnost (kg)6
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Židle, Stoličky & Lavice
    • Klasifikace IFCNábytek