Publikovat produkty
Campus Table H72 140x120
Campus Table H72 140x120
    Lammhults

    Campus Table H72 140x120

    The Campus table is a straightforward table system, with a wide range of top sizes and shapes, combined with a clever system of modular legs and galvanized frame rails. Just like Campus chair they’re clear-cut and simple, and fit right in to almost any environment. Use Campus as study table, desk, dining table or create a conference table linking several tables to each other.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotacampustable-h720-1400x1200
    • Skupina výrobkůTables and Trolleys
    • Skupina produktůCampus
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-10-21
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)720
    • Šířka (mm)1400
    • Hloubka (mm)1200
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálDřevo
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Stoly
    • Klasifikace IFCNábytek