Publikovat produkty
Campus Table H72 140x135
Lammhults

Campus Table H72 140x135

The Campus table is a straightforward table system, with a wide range of top sizes and shapes, combined with a clever system of modular legs and galvanized frame rails. Just like Campus chair they’re clear-cut and simple, and fit right in to almost any environment. Use Campus as study table, desk, dining table or create a conference table linking several tables to each other.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotacampustable-h720-1400x1350
  • Skupina výrobkůTables and Trolleys
  • Skupina produktůCampus
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-10-21
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)720
  • Šířka (mm)1400
  • Hloubka (mm)1350
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálDřevo
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Stoly
  • Klasifikace IFCNábytek