Publikovat produkty
Spira Chair 4 legs
Spira Chair 4 legs
Spira Chair 4 legs
Spira Chair 4 legs
    Lammhults

    Spira Chair 4 legs

    4.5 z 5 hvězdiček4.5(6 recenze)
    Spira is about comfort in a chair for larger installations. The designers explain: “Our primary approach was to the issue of comfort. With Spira, the comfort image is its shape. An upholstered chair, usable as a volume chair, with volume chair features like linking and stacking”. Spira adds flexibility to its comfort performance. The separate back connects to the seat frame with two spring steel inserts that allow seven degrees of back deflection.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaspira-chair-4legs
    • Skupina výrobkůChairs and Armchairs
    • Skupina produktůSpira
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-10-21
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)830
    • Šířka (mm)510
    • Hloubka (mm)560
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálPolyuretan
    • Čistá hmotnost (kg)5.8
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Židle, Stoličky & Lavice
    • Klasifikace IFCNábytek