Publikovat produkty
Isoparfire Glass Sound 2

Isoparfire Glass Sound 2

Fire-resistant ISOPARFIRE® GLASS SOUND 2, a class A2-s1,d0 material, is the lightest sandwich panel in the Lattonedil’s range of products, coated with 2 plate backings, optionally available in pre-painted or plastic-coated galvanised steel, embossed or pre-painted natural aluminium or stainless steel, where the micro-holes on the inner backing improve its soundproofing and sound absorbing performance.

Note: manufacturing-wise it is impossible to fill the lip of the joint. This is due to the characteristics of the type of insulation.

haracteristics of the type of insulation.

Specifikace
  • Lattonedil  ISOPARFIRE® GLASS SOUND 2 Wall panel.

    . Flat sandwich wall panel.

    . Insulation: fibreglass.

    . External skin: metal sheet with 4 version: staved, scored, smooth, diamond.

    . Internal skin: metal sheet.

    Sound absorption Thickness mm  100: AW = 0.95

    Soundproofing Thickness mm 100: RW = 35 dB

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaisoparfire-glass-sound-2
  • Skupina výrobkůWall Panel
  • Skupina produktůGlass wool insulation
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-03-07
  • Číslo vydání1
  • Šířka (mm)1000
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálSklolaminát
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStěny - Sendvičové panely
  • Název UNSPSCWall finishing materials
  • Kód UNSPSC301615
  • Kód Uniclass 2015Pr_25_71_50_22
  • Popis Uniclass 2015Composite panels
  • Kód CSI MasterFormat 201407 42 13.19
  • Název CSI MasterFormat 2014Insulated Metal Wall Panels
  • Číslo OmniClass23-15 13 19 11
  • Název OmniClassMetal Wall Panels
  • Kód CSI UniFormat IIB2010
  • Název CSI UniFormat IIExterior Walls