Publikovat produkty
LINEA 2.6.10 Suspended ceiling
LINEA 2.6.10 Suspended ceiling
LINEA 2.6.10 Suspended ceiling
LINEA 2.6.10 Suspended ceiling
LINEA 2.6.10 Suspended ceiling
LINEA 2.6.10 Suspended ceiling
    Laudescher

    LINEA 2.6.10 Suspended ceiling

    Acoustic solid wood panels for suspended ceiling

    Specifikace
    • TECHNICAL SPECS Form : linear Total thickness : 95 mm Wood section : 20 x 68 mm Black rear wooden counter-slats : 34 x 45 mm Spacing between slats : 100 mm Average void area : 83% FINISH/FIRE REACTION Natural (D-s1,d0) Natural (B-s2,d0) Clear varnish (B-s2,d0) Wax Color (B-s2,d0) Wax Color (D-s1,d0) Wax Color MC (B-s2,d0)
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotalauder-linea-2-6-10-ceiling
    • Skupina výrobkůLINEA
    • Skupina produktůSuspended ceiling
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-02-28
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Strop
    • Klasifikace IFCKrytina
    • Název UNSPSCSuspended ceiling systems
    • Kód UNSPSC30161604
    • Kód Uniclass 2015Ss_30_25_22
    • Popis Uniclass 2015Demountable suspended ceiling systems
    • Kód CSI MasterFormat 201409 54 26
    • Název CSI MasterFormat 2014Suspended Wood Ceilings
    • Číslo OmniClass23-15 13 21 15
    • Název OmniClassWood Ceiling Panels
    • Kód CSI UniFormat IIC3030
    • Název CSI UniFormat IICeiling Finishes

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Belgie
    Dánsko
    Francie
    Německo
    Švédsko
    Švýcarsko
    Velká Británie