Publikovat produkty
BOUTIQUE Medium cabinet
LAUFEN
Archivovány

BOUTIQUE Medium cabinet

Medium cabinet with 2 wooden shelves and push & pull, door left or right, Body/Front – lacquered surface veneer with solid wood edges Slim front with a 4 mm rim 1 push and pull door 2 fixed shelves
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota409151
  • Skupina výrobkůBOUTIQUE
  • Skupina produktůAuxiliary units
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-06-02
  • Číslo vydání2
  • Výška (mm)900
  • Šířka (mm)300
  • Hloubka (mm)300
Související
  • Hlavní materiálMDF deska
  • Vedlejší materiálDřevo
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vItálie
  • Čistá hmotnost (kg)14
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMNábytek - Police & Skladování
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem