Publikovat produkty
LAUFEN PRO N Double washbasin 1250 mm
LAUFEN
Archivovány

LAUFEN PRO N Double washbasin 1250 mm

Double washbasin LAUFEN PRO N, sanitary ceramic EN 14688 dimensions 1250 x 420 mm, symmetric 1 centre tap hole Special feature: overflow channel glazed Further options: Surface refinement LCC, 2 tap holes, with overflow, 3 tap holes, with overflow, without tap hole Order no. 81095.9
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota810959
  • Skupina výrobkůLAUFEN PRO N
  • Skupina produktůBasins
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2015-08-18
  • Číslo vydání2
  • Výška (mm)160
  • Šířka (mm)420
  • Hloubka (mm)1250
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vČeská republika
  • Čistá hmotnost (kg)27.2
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla