Publikovat produkty
LIVING Countertop washbasin 650 mm
LAUFEN
Archivovány

LIVING Countertop washbasin 650 mm

Countertop basin LAUFEN LIVING SQUARE, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 650 x 480 mm, angular, 1 centre tap hole, Special feature: overflow channel glazed, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), 3 tap holes, without tap holes, with or without overflow, 3 tap holes, distance 8 inches with overflow, towel rail 381432, furniture Order no. 81643.1
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota816431
  • Skupina výrobkůLIVING
  • Skupina produktůBASINS
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2015-08-18
  • Číslo vydání2
  • Výška (mm)150
  • Šířka (mm)480
  • Hloubka (mm)650
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vRakousko
  • Čistá hmotnost (kg)15.6
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu