Publikovat produkty
LIVING Countertop washbasin, undersurface ground 900 mm
LAUFEN
Archivovány

LIVING Countertop washbasin, undersurface ground 900 mm

Drop in basin wall mounted LAUFEN LIVING SQUARE, sanitary ceramic, EN 14688, dimensions 900 x 480 mm, angular, 1 centre tap hole, Special feature: overflow channel glazed, integreated shelves, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), 3 tap holes, without tap holes, with or without overflow, hole for soap, dispenser left or right, electronic valve unit to control water temperature, and flow rate, 3 tap holes distance 8 inches with overflow, furniture Order no. 81643.4
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota816434
  • Skupina výrobkůLIVING
  • Skupina produktůBASINS
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2015-08-18
  • Číslo vydání2
  • Výška (mm)150
  • Šířka (mm)480
  • Hloubka (mm)900
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vRakousko
  • Čistá hmotnost (kg)30
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu