Publikovat produkty
LIVING Countertop washbasin, cuttable 1500 mm
LAUFEN
Archivovány

LIVING Countertop washbasin, cuttable 1500 mm

Cutable countertop basin LAUFEN LIVING CITY, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 1500 x 460 mm, angular, basin right, 1 centre tap hole, Special feature: overflow channel glazed, cut one-sided to 980 - 1480 mm, integreated shelf left, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), 3 tap holes, without tap holes, 1 tap hole without overflow, without tap, holes and overflow, 3 tap holes distance 8 inches, bespoke decoration, on ceramic shelf, towel rail 600 mm 89542.4 / 1000 mm 89542.6, furniture Order no. 81843.5
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota818435
  • Skupina výrobkůLIVING
  • Skupina produktůBASINS
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2015-08-18
  • Číslo vydání2
  • Výška (mm)155
  • Šířka (mm)460
  • Hloubka (mm)1500
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vRakousko
  • Čistá hmotnost (kg)35
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu