Publikovat produkty
PALOMBA COLLECTION Floorstanding WC, washdown
LAUFEN
Archivovány

PALOMBA COLLECTION Floorstanding WC, washdown

Floorstanding WC pan washdown LAUFEN PALOMBA COLLECTION, sanitary ceramic, for concealed cistern, EN 997, EN 33, 6/3-l-flush, dimensions 360 x 560 x 430 mm, outlet horizontal, vertical 70 and 125 mm, back to wall, concealed trap, concealed fixation, Special feature: concealed surfaces directing water are fully glazed, throughout, closed water rim, vacuum checked, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), WC seat & cover with automatic lowering 89180.1, Order no. 82380.6
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota823806
  • Skupina výrobkůPALOMBA COLLECTION
  • Skupina produktůWCs
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-06-02
  • Číslo vydání2
  • Výška (mm)430
  • Šířka (mm)360
  • Hloubka (mm)560
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vRakousko
  • Čistá hmotnost (kg)28.8
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Toaleta
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu