Publikovat produkty
ILBAGNOALESSI ONE One-piece WC, dual-flush, siphonic action
LAUFEN
Archivovány

ILBAGNOALESSI ONE One-piece WC, dual-flush, siphonic action

One-piece WC, siphonic action, Dual-Flush
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota823970
  • Skupina výrobkůILBAGNOALESSI ONE
  • Skupina produktůWCs
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-03-04
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)405
  • Šířka (mm)745
  • Hloubka (mm)730
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vRakousko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Toaleta
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCToilets
  • Kód UNSPSC30181505
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
  • Popis Uniclass 2015WC pans
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Číslo OmniClass23-31 19 00
  • Název OmniClassToilets