Publikovat produkty
VAL Floorstanding WC for cistern, rimless
VAL Floorstanding WC for cistern, rimless
    LAUFEN
    Archivovány

    VAL Floorstanding WC for cistern, rimless

    Floorstanding WC 'rimless', close-coupled, washdown, without flushing rim, outlet horizontal/vertical
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota824281
    • Skupina výrobkůVAL
    • Skupina produktůWCs
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-03-10
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)430
    • Šířka (mm)660
    • Hloubka (mm)390
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán čínský
    • Navrženo vŠvýcarsko
    • Vyrobeno vRakousko
    • Čistá hmotnost (kg)33.2
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Toaleta
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCToilets
    • Kód UNSPSC30181505
    • Kód Uniclass 2015SL_35_80_89
    • Popis Uniclass 2015Toilets
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Číslo OmniClass23-31 19 00
    • Název OmniClassToilets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures