Publikovat produkty
KARTELL BY LAUFEN Floorstanding WC for cistern
LAUFEN
Archivovány

KARTELL BY LAUFEN Floorstanding WC for cistern

Floorstanding WC 'rimless', close-coupled, washdown, without flushing rim
Specifikace
  • Floorstanding WC pan rimless washdown KARTELL BY LAUFEN, sanitary ceramic, for cistern, EN 997, EN 33 5/3-l-flush, dimensions 370 x 660 x 440 mm outlet horizontal, VARIO vertical 70 - 260 mm back to wall, concealed fixation, 2 fixing holes Special feature: rimless, concealed surfaces directing water are fully glazed throughout, vacuum checked Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), 2 lateral holes (option 231), cistern 829331 (option 000), 829331 (option 231), WC seat and cover 891330, WC seat and cover with automatic lowering 891331 Order no. 824331
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota824331
  • Skupina výrobkůKartell • LAUFEN
  • Skupina produktůWCs
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-03-10
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)440
  • Šířka (mm)660
  • Hloubka (mm)370
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vŠvýcarsko
  • Čistá hmotnost (kg)33
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Toaleta
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCToilets
  • Kód UNSPSC30181505
  • Kód Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Popis Uniclass 2015Toilets
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Číslo OmniClass23-31 19 00
  • Název OmniClassToilets
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures