Publikovat produkty
Audimin
Audimin
    Lekolar

    Audimin

    Audim consists of a chassis and various seat cushions. Seating for 21 children. Equipped with wheels. Overall Dimensions (WxDxH): 118 x 72.8 x 79.7 cm. Two seat levels. Trays in the body for the storage of seat lashes. Aura fabric upholstery and seat cushions (3 pcs big, color Margarita, 3 pcs medium, color Plum, 9 pcs small, color for the Forest) in standard colors. The upholstery fabric is a dirt repellent, ultra-hardwearing Aura UV fabric. 100% polyester. 100,000 Martindale, UV Protection, Waterproof, Antimicrobial Treatment. Fire rating EN 1021-1, SL1.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota89724
    • Skupina výrobkůAudimax
    • Skupina produktůBench
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-10-25
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)797
    • Šířka (mm)1180
    • Hloubka (mm)728
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Vedlejší materiálTkanina
    • Navrženo vFinsko
    • Vyrobeno vFinsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Židle, Stoličky & Lavice
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Dánsko
    Finsko
    Norsko
    Švédsko

    Podobné produkty

    4.5 z 5 hvězdiček 4.5 (13)
    4.5 z 5 hvězdiček 4.5 (57)
    1.7 z 5 hvězdiček 1.7 (19)