Publikovat produkty
ATF Series: 15W LED Track Head
Liteline

ATF Series: 15W LED Track Head

The ATF7415 is a 15W high powered LED track fixture specially designed for task and accent lighting. Available in black, silver and white finishes.

Specifikace
  • Application Track

    Approved Location Dry

    Beam Angle 15° / 20° / 38° / 60°

    CBCP 2853

    CCT 3000 K / 3500 K /4000 K

    Certification cULus

    Colour BK / WH

    CRI 80 / 90

    Dimming Yes

    Dimming Tech TRIAC/ELV

    Energy Star® Yes

    LM79 Yes

    LM80 Yes

    Lumen Maintenance 70% @ 50,000 Hrs

    Lumens 1160 / 1160 / 1240

    Lumens (90CRI) 1400 (only 3000 K)

    Lumens per Watt 77.3 / 77.3 / 82.6

    Primary Voltage 120

    Rotation 330°

    Tilt 90°

    Warranty 5 Years

    Wattage 15

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota15w-led-track-head
  • Skupina výrobkůTrack
  • Skupina produktůLED Track Head
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-08-27
  • Číslo vydání1
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Osvětlení
  • Kód Uniclass 2015EF_70_80
  • Popis Uniclass 2015Lighting
  • Kód CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 00
  • Název OmniClassElectrical Lighting