Publikovat produkty
ATF Series: 8.5W LED Track Head
Liteline

ATF Series: 8.5W LED Track Head

The ATF7509 is a 8.5W high powered, Energy Star® approved LED track fixture specially designed for task and accent lighting. Available in black and white finishes.

Specifikace
  • Application Track

    Approved Location Dry / Indoor

    Beam Angle 15° / 38° / 60°

    CCT 3000 K / 4000 K

    Certification cETLus

    Colour BK / SL / WH

    CRI 80

    Dimming Yes

    Dimming Tech TRIAC, ELV

    Energy Star® Yes

    LM79 Yes

    Lumen Maintenance 70% @ 50,000 Hrs

    Lumens 680

    Lumens per Watt 80

    Primary Voltage 120V AC

    Projected Life 35,000 HRS

    Rotation 330°

    Tilt 90°

    Warranty 5 Years

    Wattage 8.5

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota8-5w-led-track-head
  • Skupina výrobkůTrack
  • Skupina produktůLED Track Head
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-08-27
  • Číslo vydání1
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Osvětlení
  • Kód Uniclass 2015EF_70_80
  • Popis Uniclass 2015Lighting
  • Kód CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 00
  • Název OmniClassElectrical Lighting