Publikovat produkty
LED Traffic light
LED Traffic light
LED Traffic light

    LED Traffic light

    4.6 z 5 hvězdiček4.6(23 recenze)

    Loading Systems clear LED traffic lights provide optimal signalling and thus increase safety around your loading area. Traffic lights can easily be connected to the dock leveller control unit, inflatable dock shelter or industrial door. Due to very low energy consumption the LED traffic lights are energy- and cost saving.

    Specifikace
    • The quantity of LEDs produce intense light which is clearly visible. The durable traffic lights are shock resistant and have a spray-water proof housing (IP65)

      Technical Specifications

      • Standards CE certified
      • Power supply 145-265 VAC, 50/60 Hz
      • Wave length red 625 +/- 5 nm and green 505 +/- 5 nm
      • Protection class IP65

      No rights may be derived from the BIM models.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaled-traffic-light
    • Skupina výrobkůLoading bay accessories
    • Skupina produktůAll
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-05-15
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálPlast
    • Vyrobeno vNizozemsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Osvětlení
    • Název UNSPSCLamps and lightbulbs
    • Kód UNSPSC391016
    • Kód Uniclass 2015TE_70_20_30_90
    • Popis Uniclass 2015Traffic lights
    • Kód CSI MasterFormat 201411 13 26
    • Název CSI MasterFormat 2014Loading Dock Lights
    • Číslo OmniClass23-23 23 00
    • Název OmniClassLoading Dock Equipment

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika