Publikovat produkty
(CPG) Parking Garage Fixture

(CPG) Parking Garage Fixture

The LSI Compact Parking Garage Series CPG is designed for parking garage applications. Housing is die cast aluminum and hinged for quick and easy mounting and maintenance. The CPG optic was engineered specifically for parking garages with a distribution pattern created to optimize fixture spacing and reduce fixture counts. Surface and pendant mounting capable with lumen packages of 3K, 5K, 7K and 10K make CPG flexible for a variety of mounting heights.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotalsi-cpg-parking-garage
  • Skupina výrobkůOutdoor Lighting
  • Skupina produktůGarage
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-05-11
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)5.5
  • Šířka (palce)16.5
  • Hloubka (palce)16.5
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálAkryl
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
  • Čistá hmotnost (lb)19
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Venkovní
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód ETIMEG000027
  • Název ETIMLuminaires
  • Název UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Kód UNSPSC3911
  • Kód Uniclass 2015EF_70_80
  • Popis Uniclass 2015Lighting
  • Kód CSI MasterFormat 201426 56 16
  • Název CSI MasterFormat 2014Parking Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IID5020
  • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring