Publikovat produkty
(ENM4) Enterprise – Decorative Post Top

(ENM4) Enterprise – Decorative Post Top

Featuring LSI’s high-performance LED optical system, the Enterprise is designed for illuminating pathways, walkway areas and campus sites. Its modern look complements contemporary architectural design elements of a site. These fixtures provide improved photometric performance and save up to 80% in energy usage when compared to existing HID.

Please visit product site for more fixture documents and published reports.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotalsi-enm4
  • Skupina výrobkůOutdoor Lighting
  • Skupina produktůDecorative & Post Top
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-09-15
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)31.19
  • Šířka (palce)25.25
  • Hloubka (palce)25.25
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálSklo
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
  • Čistá hmotnost (lb)64
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Venkovní
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Název UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Kód UNSPSC3911
  • Kód Uniclass 2015EF_70_80
  • Popis Uniclass 2015Lighting
  • Kód CSI MasterFormat 201426 56 23
  • Název CSI MasterFormat 2014Area Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IID5020
  • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring