Publikovat produkty
(SLI) Side Light Recessed Troffer

(SLI) Side Light Recessed Troffer

The LED SLI is a low-profile indirect troffer that provides virtually glare-free illumination. The SLI troffer improves visual comfort and brings uniqueness to any space. Available in 2’x2′ and 2’x4′ form factors, it requires very simple installation, is virtually maintenance free, and has a limited 5-year warranty.

Designed and manufactured in the USA and meets applicable Buy American Act (BAA) requirements.

Please visit product page for more fixture downloads and published reports. 

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotalsi-sli
  • Skupina výrobkůIndoor Lighting
  • Skupina produktůTroffers
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-04-28
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Stropní
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód Uniclass 2015EF_70_80
  • Popis Uniclass 2015Lighting
  • Kód CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IID5020
  • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Kanada
Mexiko
Spojené státy americké