Publikovat produkty
(XGBWM3) Greenbriar® Wall Sconce

(XGBWM3) Greenbriar® Wall Sconce

The LED Greenbriar Wall Sconce XGBWM3 is designed to go with the look of any site lighting fixture. Built with LSI’s LED Crossover technology, this energy efficient wall-mounted fixture creates a brighter environment at lower light levels, making the XGBWM3 ideal for entrance, egress and security lighting.

Please visit product site for more fixture documents and published reports.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotalsi-xgbwm3
  • Skupina výrobkůOutdoor Lighting
  • Skupina produktůWall Mount Exterior
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-04-28
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)11.38
  • Šířka (palce)20.13
  • Hloubka (palce)15.38
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálSklo
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
  • Čistá hmotnost (lb)31
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Venkovní
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód Uniclass 2015EF_70_80
  • Popis Uniclass 2015Lighting
  • Kód CSI MasterFormat 201426 56 23
  • Název CSI MasterFormat 2014Area Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IID5020
  • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring