Publikovat produkty
IQ LINE LED
IQ LINE LED
IQ LINE LED
IQ LINE LED
IQ LINE LED
    Archivovány

    IQ LINE LED

    4.5 z 5 hvězdiček4.5(11 recenze)

    Decorative suspended luminaire, for LED light sources.

    • High efficacy to 117 lm/W
    • Perfect combination of aesthetics and ergonomics
    • Modern design
    • Direct-indirect lighting
    • Luminaire with a limited glare
    Specifikace
    • TECHNICAL DATA
      Mounting:on wire suspension (included)
      Body:aluminum profile

      ELECTRICAL DATA
      Power supply efficiency:>86%
      Power:230-240V, 50/60Hz
      Includes light source:yes

      GENERAL DATA
      Lifetime (L80B10):60 000h
      Other remarks:the direct-indirect version lights up and down, UGR <19 for version with lamella
      Warranty:5 years
      Application:offices, boutiques, exhibitions, galleries, open-space areas, reception desks, conference rooms

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaIQline
    • Skupina výrobkůLamps
    • Skupina produktůCeiling mounted
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-03-13
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)80
    • Šířka (mm)40
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vPolsko
    • Vyrobeno vPolsko
    • Čistá hmotnost (kg)3
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Osvětlení
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód ETIMEG000027
    • Název ETIMLuminaires
    • Název UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Kód UNSPSC3911
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Popis Uniclass 2015Lamps
    • Kód CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 00 00
    • Název OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • Kód CSI UniFormat IID5020
    • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring