Publikovat produkty
Lundhs Antique Countertop
Lundhs Antique Countertop
Lundhs Antique Countertop
Lundhs Antique Countertop
Lundhs Antique Countertop
Lundhs Antique Countertop
Lundhs Antique Countertop
Lundhs Antique Countertop
Lundhs Antique Countertop

    Lundhs Antique Countertop

    LUNDHS Antique has a dark brown colour garnished with clear blue crystals. Its distinctive colour blend and material quality makes it a great option for your kitchen or bathroom worktop, flooring, and different kinds of interior decoration. WORKTOP QUALITIES: Heat-, scratch-, stain-, and water-resistant, easy to clean and require a minimum of maintenance. LUNDHS Antique for worktops/countertops is available in two different surface finishes; * POLISHED; A high gloss polished finish. * SILK/LEATHER; An elegant matte and lightly structured finish.

    Spojte se se značkou Lundhs Real Stone

    Specifikace
    • Natural stone from Norway. Stone type: Anorthosite. Cut to size. Max size; 1800mm x 3300mm. Thickness; 20mm or 30mm. Weight 2700 kg/m3 .
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaLundhs_Antique_Countertop
    • Skupina výrobkůCounterop material
    • Skupina produktů kitchen, bathroom, reception
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-01-04
    • Číslo vydání2
    Související
    • Hlavní materiálKámen
    • Vedlejší materiálKámen
    • Navrženo vNorsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKuchyně - Pracovní desky
    • Klasifikace IFCMateriál
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_30_18
    • Popis Uniclass 2015Counter tops
    • Kód CSI MasterFormat 201412 36 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Countertops
    • Číslo OmniClass23-21 19 15 33 11
    • Název OmniClassResidential Kitchen Specialty Casework

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Severní Amerika