Publikovat produkty
Lundhs Baltic Green Countertop

Lundhs Baltic Green Countertop

LUNDHS Baltic Green is a dense and uniform, deep green granite with medium-sized rounded grains. It is quarried from the mountains in south east of Finland by Palin Granit. The stone is well suited for countertops, interior decoration, monuments, and small to medium-sized building projects, LUNDHS Baltic Green maintains its spectacular color even in outdoor conditions.

WORKTOP QUALITIES: Heat-, scratch-, stain-, and water-resistant, easy to clean and require a minimum of maintenance. 

LUNDHS Baltic Green for worktops/countertops is available in two different surface finishes;

* POLISHED; A high gloss polished finish.

* SILK/LEATHER; An elegant matte and lightly structured finish.


Spojte se se značkou Lundhs Real Stone

Specifikace
  • Natural stone from Finland, Granite. 
    Cut to size. Max size; 1800mm x 3300mm.
    Thickness; 20mm or 30mm.
    Weight 2680 kg/m3.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaLundhs_Baltic_Green_Countertop
  • Skupina výrobkůCounterop material
  • Skupina produktů kitchen, bathroom, reception
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-01-04
  • Číslo vydání2
Související
  • Hlavní materiálKámen
  • Vedlejší materiálKámen
  • Navrženo vFinsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMKuchyně - Pracovní desky
  • Klasifikace IFCMateriál
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_30_18
  • Popis Uniclass 2015Counter tops
  • Kód CSI MasterFormat 201412 36 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Countertops
  • Číslo OmniClass23-21 19 15 33 11
  • Název OmniClassResidential Kitchen Specialty Casework

Dostupnost regionu

Evropa Asie Severní Amerika