Publikovat produkty
Lundhs Royal Wall Tiles
Lundhs Royal Wall Tiles
Lundhs Royal Wall Tiles
Lundhs Royal Wall Tiles
Lundhs Royal Wall Tiles

    Lundhs Royal Wall Tiles

    LUNDHS Royal is a natural stone with large bright blue crystals on a greyish background. It is a 100% natural material, quarried from the mountain, then cut into panels/tiles in a selection of finishes and sizes suitable for wall decoration and paneling. LUNDHS Royal gives the wall a lively luminous appearance, without being lavish. Available in four different surface finishes: * Polished (smooth, glossy) * Caress (textured, glossy) * Silk (textured, matte) * Honed (smooth, matte)

    Spojte se se značkou Lundhs Real Stone

    Specifikace
    • Natural stone from Norway. Stone type: Larvikite/Monzonite. Cut to size for large projects. Available in pre-produced sizes (mm): 305x305, 305x610, 400x400, 400x600, 800x400, 600x600, 600x1200. Thickness; 10mm, 12mm, 15mm. Recommended suface finishes: Polished, Silk/Leather, Honed, Caress Weight 2730 kg/m3 .
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaLundhs_Royal_Wall_Tiles
    • Skupina výrobkůWall panels/Tiles
    • Skupina produktůFor indoor walls, dry and wet rooms
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-01-04
    • Číslo vydání2
    Související
    • Hlavní materiálKámen
    • Vedlejší materiálKámen
    • Navrženo vNorsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Dlaždice
    • Klasifikace IFCPovrch
    • Název UNSPSCWall finishing materials
    • Kód UNSPSC301615
    • Kód Uniclass 2015Pr_25_71_14_56
    • Popis Uniclass 2015Natural stone panels
    • Kód CSI MasterFormat 201409 30 33
    • Název CSI MasterFormat 2014Stone Tiling
    • Číslo OmniClass23-15 15 13 11
    • Název OmniClassNatural Stone Wall Tiles
    • Kód CSI UniFormat IIC3010
    • Název CSI UniFormat IIWall Finishes

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Severní Amerika