Publikovat produkty
Lundhs Emerald Wall Tiles
Lundhs Emerald Wall Tiles
Lundhs Emerald Wall Tiles

    Lundhs Emerald Wall Tiles

    LUNDHS Emerald is a natural stone with dark, almost black background full of lustrous blueish crystals. It is a 100% natural material, quarried from the mountain, then cut into panels/tiles with a selection of different finishes and sizes for wall decoration and paneling. It is a versatile material that is easy to combine with other building materials, or excellent as a standout solution. Available in four different surface finishes: * Polished (smooth, glossy) * Caress (textured, glossy) * Silk (textured, matte) * Honed (smooth, matte)

    Spojte se se značkou Lundhs Real Stone

    Specifikace
    • Natural stone from Norway. Stone type; Larvikite/Monzonite. Available as "cut to size" for large projects upon request. Available in pre-produced sizes (mm): 305x305, 305x610, 400x400, 400x600, 800x400, 600x600, 600x1200. Thickness; 10mm, 12mm, 15mm. Recommended suface finishes: Polished, Caress, Silk/Leather, Honed Weight 2700 kg/m3.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaLundhs_Emerald_Wall_Tiles
    • Skupina výrobkůWall panels/Tiles
    • Skupina produktůFor indoor walls, dry and wet rooms
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-01-04
    • Číslo vydání2
    Související
    • Hlavní materiálKámen
    • Vedlejší materiálKámen
    • Navrženo vNorsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMStavební materiály - Dlaždice
    • Klasifikace IFCPovrch
    • Název UNSPSCWall finishing materials
    • Kód UNSPSC301615
    • Kód Uniclass 2015Pr_25_71_14_56
    • Popis Uniclass 2015Natural stone panels
    • Kód CSI MasterFormat 201409 30 33
    • Název CSI MasterFormat 2014Stone Tiling
    • Číslo OmniClass23-15 15 13 11
    • Název OmniClassNatural Stone Wall Tiles
    • Kód CSI UniFormat IIC3010
    • Název CSI UniFormat IIWall Finishes

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Severní Amerika