Publikovat produkty
GRAFIK Eye® QS Wireless Control Unit

GRAFIK Eye® QS Wireless Control Unit

The GRAFIK Eye® QS Control Unit is an easy and efficient way to control both electric light and daylight. It's fully customizable and adjusts lights and shades for any task or activity at the touch of a button. With the GRAFIK Eye® QS Power Module, save energy while meeting the aesthetic, functional, and regulatory needs of any project or space. It features large, engravable, backlit buttons with an intuitive information display and multiple language options, and can control up to 16 lighting zones and up to 3 shade zones.

Spojte se se značkou Lutron Electronics

Specifikace
  • ADA Compliant: No Application: Wireless Control Panel Country: United States Depth: 2-3/16" Height: 4-11/16" Industry Standards: Complies with ANSI/ASHRAE/IESNA Standard 90.1-2007, IECC, Meets CA Title 24 Requirements Manufacturer Product Line: GRAFIK Eye® QS Material: Plastic Number of Shades: 1 to 3 Number of Zones: 3, 4, 6, 8, 16 Region: North America Voltage: 120 V, 240 V Width: 9-3/8"
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotagrafikeyeqswcu
  • Skupina výrobkůElectrical equipment
  • Skupina produktůGRAFIK Eye® QS
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-11-22
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálPlast
  • Vedlejší materiálKov
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Přístup
  • Klasifikace IFCSpínací zařízení
  • Název UNSPSCElectrical controls and accessories
  • Kód UNSPSC391215
  • Kód CSI MasterFormat 201426 09 16
  • Název CSI MasterFormat 2014Electrical Controls and Relays
  • Číslo OmniClass23-35 37 17
  • Název OmniClassDimmer Control Switches