Publikovat produkty
Architrave Keypad with Backbox
Architrave Keypad with Backbox

    Architrave Keypad with Backbox

    The Architrave style keypad is sleek and compact. It fits where other keypads won't, including door jambs and other millwork.

    Spojte se se značkou Lutron Electronics

    Specifikace
    • Width 1.29"
      Height 3.825"
      Depth 2.75"
      Finish
      Matte White | Satin Brass | Bright Chrome | Bright Brass | Antique Brass | Antique Bronze | Satin Chrome | Satin Nickel | Bright Nickel | Gold Plated | Clear Anodized | Black Anodized | Brass Anodized
      Mount Type Surface Mount
      Ambient Operating Temperature 32 °F to 104 °F
      Humidity 0% to 90%
      Lamp Technology LED

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotalutron-architrave-keypad
    • Skupina výrobkůLighting Controls
    • Skupina produktůHomeWorks
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-11-26
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)3.82
    • Šířka (palce)1.29
    • Hloubka (palce)2.75
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Přístup
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Kód CSI MasterFormat 201426 09 36.16
    • Název CSI MasterFormat 2014Integrated Multipreset Modular Dimming Controls
    • Číslo OmniClass23-35 37 17
    • Název OmniClassDimmer Control Switches

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Kanada
    Spojené státy americké