Publikovat produkty
EcoSystem™ 4-Button Wall Control, Raise/Lower Rocker, 4-Presets, Built-in Infrared Receiver

EcoSystem™ 4-Button Wall Control, Raise/Lower Rocker, 4-Presets, Built-in Infrared Receiver

EcoSystem™ 4-button wall controls offer pre-set light scenes, in addition to dimming. This control can be set to provide light in 25 percent increments. Alternatively, the control can define 4 scenes, such as a low safety light during presentations, a white board highlight for formal meetings, 80% light for conversations, and full intensity for detail work and cleaning.

Spojte se se značkou Lutron Electronics

Specifikace
  • Finish White Gloss | Black Gloss | Light Almond Gloss | Ivory Gloss
    Dimming / Dimmer Yes
    Type Ballast or Module Control
    Mount Type One Gang Wall
    Environment Indoor
    Ambient Operating Temperature 32 °F to 104 °F
    Humidity 0 % RH to 90 % RH
    Height 4.7"
    Voltage 20 V
    Width 3"

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotalutron-cc-4brl
  • Skupina výrobkůLighting Controls
  • Skupina produktůEcoSystem™ Series
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2010-05-28
  • Číslo vydání2
Související
  • Hlavní materiálPlast
  • Navrženo vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMElektrická zařízení - Přístup
  • Kód CSI MasterFormat 201426 09 23
  • Název CSI MasterFormat 2014Lighting Control Devices
  • Číslo OmniClass23-35 00 00
  • Název OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment