Publikovat produkty
HomeWorks® 120 V~ Feed-Through DIN Panels
HomeWorks® 120 V~ Feed-Through DIN Panels
HomeWorks® 120 V~ Feed-Through DIN Panels
HomeWorks® 120 V~ Feed-Through DIN Panels
HomeWorks® 120 V~ Feed-Through DIN Panels

    HomeWorks® 120 V~ Feed-Through DIN Panels

    The Lutron family of DIN rail panels are designed to accept Lutron DIN power modules (DPMs). The compatible DPMs can be configured in the panel to control multiple load types to fit the size, lighting plan, and design of a project. Control panels have a control gear compartment that can house a low-voltage interface or processor.

    Spojte se se značkou Lutron Electronics

    Specifikace
    • Width 15.125"
      Depth 4.28"
      Voltage 120 V
      Environment Indoor Only
      Operating Temperature 32 °F to 104 °F
      Height 16" | 36" | 59"
      Humidity 0-90%
      Mounting Options Surface-Mount | Recess-Mount

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotalutron-dinpanels-homeworks
    • Skupina výrobkůLighting Controls
    • Skupina produktůHomeWorks
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-11-30
    • Číslo vydání1
    • Šířka (palce)15.12
    • Hloubka (palce)4.28
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Vedlejší materiálPlast
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Distribuce
    • Kód CSI MasterFormat 201426 27 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Electrical Cabinets and Enclosures
    • Číslo OmniClass23-35 31 15
    • Název OmniClassElectrical Distribution Control Panels