Publikovat produkty
PowPak® Dimming Module with EcoSystem®

PowPak® Dimming Module with EcoSystem®

The PowPak® Dimming Module with EcoSystem® is a radio frequency (RF) control that operates up to 32 EcoSystem® Ballasts / LED drivers based on input from Pico® controls and Radio Powr SavrTM sensors. Configurable for multiple zones in a single area, the Dimming Module with EcoSystem® is ideal for small areas such as classrooms, conference rooms, and private offices. Communication with RF input devices, such as Pico® controls and Radio Powr SavrTM sensors, is accomplished using Lutron® Clear Connect® RF Technology.

Spojte se se značkou Lutron Electronics

Specifikace
  • Dimming / Dimmer Yes
    Type Wireless Lighting Control
    Environment Indoor
    Amp Rating 0 amps to 1 amps
    Depth 1.25"
    Height 4"
    Voltage 100 V to 277 V
    Width 2.8"

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotalutron-powpak-ecosystem
  • Skupina výrobkůLighting Controls
  • Skupina produktůPowPak
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-11-22
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)4
  • Šířka (palce)2.8
  • Hloubka (palce)1.25
Související
  • Hlavní materiálPlast
  • Vedlejší materiálKov
  • Navrženo vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMElektrická zařízení - Přístup
  • Název UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
  • Kód UNSPSC3912
  • Kód CSI MasterFormat 201426 09 36
  • Název CSI MasterFormat 2014Modular Dimming Controls
  • Číslo OmniClass23-35 37 17
  • Název OmniClassDimmer Control Switches