Publikovat produkty
QS Link Power Supply

QS Link Power Supply

The QSPS-DH-1-75 QS link power supply provides up to 75 Power Draw Units (PDUs) on a QS link. The QSPS-DH-1-75 powers additional compatible accessories and devices, allowing them to be added to a QS system.

Spojte se se značkou Lutron Electronics

Specifikace
  • Width 3.5625"

    Height 3.5625"

    Depth 2.4375"

    Type Power Supply Panel

    Amp Rating 0.5 amps to 1.3 amps

    Voltage 120 V to 277 V

    Environment Indoor

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotalutron-qsps-dh-dinpower
  • Skupina výrobkůDistribution Boards and Control Panels
  • Skupina produktůSivoia® QS
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-11-30
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)3.56
  • Šířka (palce)3.56
  • Hloubka (palce)2.44
Související
  • Hlavní materiálPlast
  • Vedlejší materiálKov
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Transformátory
  • Název UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Kód UNSPSC3911
  • Kód CSI MasterFormat 201426 22 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Low-Voltage Transformers
  • Číslo OmniClass23-35 00 00
  • Název OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Kanada
Spojené státy americké