Publikovat produkty
Sivoia QS Wireless Panel

Sivoia QS Wireless Panel

The Sivoia QS Wireless Smart Panel simplifies wiring and organizes installations with multiple Sivoia QS Wireless window treatments. The Sivoia QS Wireless Smart Panel is designed to be hardwired into a standard 120-240 V~ circuit. Each panel contains ten NEC® Class 2/PELV outputs that provide power to connected devices.

Spojte se se značkou Lutron Electronics

Specifikace
  • Amp Rating 10 amps
    Depth 4.1875"
    Height 18"
    Voltage 120 V to 240 V
    Width 10.875"
    Type Sivoia Wireless Smart Panel

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotalutron-qspsy
  • Skupina výrobkůShades
  • Skupina produktůSivioia QS Wireless
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-11-13
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)18
  • Šířka (palce)10.88
  • Hloubka (palce)4.19
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Přístup
  • Klasifikace IFCElektrický prvek
  • Název UNSPSCElectrical boxes and enclosures and fittings and accessories
  • Kód UNSPSC391213
  • Kód Uniclass 2015Pr_75_50_18_17
  • Popis Uniclass 2015Control panels
  • Číslo OmniClass23-35 25 23
  • Název OmniClassElectrical Control Panels