Publikovat produkty
Lutron Roller Shade Pockets
Lutron Roller Shade Pockets

    Lutron Roller Shade Pockets

    Spojte se se značkou Lutron Electronics

    Specifikace
    • Height 5.0"
      Width 4.75"
      Primary Material Extruded Aluminum
      Color White | Bronze | Silver | Black | Custom
      Length
      Up to 180"

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotalutron-roller-pocket
    • Skupina výrobkůShades
    • Skupina produktůSivoia® QS
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-12-19
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOkna - Stínění
    • Kód CSI MasterFormat 201412 24 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Roller Window Shades
    • Číslo OmniClass23-17 21 13 11 15
    • Název OmniClassWindow Blind Components