Publikovat produkty
HomeWorks® QS RF C•L® Hybrid seeTouch® Keypad
HomeWorks® QS RF C•L® Hybrid seeTouch® Keypad
HomeWorks® QS RF C•L® Hybrid seeTouch® Keypad
HomeWorks® QS RF C•L® Hybrid seeTouch® Keypad
HomeWorks® QS RF C•L® Hybrid seeTouch® Keypad
HomeWorks® QS RF C•L® Hybrid seeTouch® Keypad
HomeWorks® QS RF C•L® Hybrid seeTouch® Keypad

    HomeWorks® QS RF C•L® Hybrid seeTouch® Keypad

    The HomeWorks QS Hybrid seeTouch Keypad installs in a standard wallbox gang, and provides control of multiple lights and shades in the home. The unit replaces a light switch and offers system dimming control of the attached load while also functioning as a keypad.

    Spojte se se značkou Lutron Electronics

    Specifikace
    • Width 2.9375"
      Height 4.6875"
      Depth 1.5625"
      Finish
      Gloss White | Gloss Ivory | Gloss Almond | Gloss Light Almond | Gloss Gray | Gloss Brown | Gloss Black | Satin Hot | Satin Merlot | Satin Plum | Satin Turquoise | Satin Taupe | Satin Eggshell | Satin Biscuit | Satin Snow | Satin Palladium | Satin Midnight | Satin Sienna | Satin Terracotta | Satin Greenbriar | Satin Bluestone | Satin Mocha Stone | Satin Goldstone | Satin Desert Stone | Satin Stone | Satin Limestone | Metal Stainless Steel
      Voltage 120 V
      Mount Type Wall Mounted
      Environment Indoors
      Ambient Operating Temperature 32 °F to 104 °F
      Humidity 0-90%
      Power Consumption 0.75 watt

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotalutron-seetouch-homeworks-hybrid-cl
    • Skupina výrobkůLighting Controls
    • Skupina produktůHomeworks
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-12-02
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)4.69
    • Šířka (palce)2.94
    • Hloubka (palce)1.56
    Související
    • Hlavní materiálPlast
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMElektrická zařízení - Přístup
    • Kód CSI MasterFormat 201426 09 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Lighting Control Devices
    • Číslo OmniClass23-35 37 17
    • Název OmniClassDimmer Control Switches