Publikovat produkty
International seeTouch
International seeTouch
International seeTouch
International seeTouch
International seeTouch
International seeTouch
International seeTouch
International seeTouch
International seeTouch
International seeTouch

    International seeTouch

    The new International seeTouch keypad from Lutron provides elegant, intuitive control of lights and shades.

    Spojte se se značkou Lutron Electronics

    Specifikace
    • Width 3"
      Height 3"
      Depth 1.4"
      Finish
      Matte Mica | Matte Argentum | Metal Satin Brass | Metal Bright Brass | Metal Bright Chrome | Metal Clear Anodized | Metal Black Anodized | Metal Brass Anodized | Metal Antique Brass | Metal Antique Bronze | Metal Satin Chrome | Metal Satin Nickel | Metal Bright Nickel
      Voltage 24 V to 36 V
      Mount Type Wall Mounted
      Ambient Operating Temperature 0 °C to 40 °C
      Humidity 0-90%

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotalutron-seetouch-international
    • Skupina výrobkůLighting Controls
    • Skupina produktůseeTouch®
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-11-26
    • Číslo vydání2
    • Výška (palce)3
    • Šířka (palce)3
    • Hloubka (palce)1.4
    Související
    • Hlavní materiálPlast
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Přístup
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Kód CSI MasterFormat 201426 09 36
    • Název CSI MasterFormat 2014Modular Dimming Controls
    • Číslo OmniClass23-35 37 17
    • Název OmniClassDimmer Control Switches

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Kanada
    Spojené státy americké