Publikovat produkty
Vive PowPak Dimming Module with 0 –10 V- Control
Vive PowPak Dimming Module with 0 –10 V- Control

    Vive PowPak Dimming Module with 0 –10 V- Control

    The PowPak Dimming Module with 0 –10 V- Control is a radio frequency (RF) control that operates 0 –10 Vcontrolled fluorescent ballasts or LED drivers based on input from Pico remote controls and Radio Powr Savr sensors. The Dimming Module with 0 –10 V- Control is ideal for small areas (e.g., classrooms, conference rooms, private offices). Communication with RF input devices (e.g., Pico remote controls, Radio Powr Savr sensors) is accomplished by using Lutron Clear Connect RF Technology. These products are also compatible with the Vive hub which enables a simple setup process using a standard web browser on any Wi-Fi enabled phone, tablet or computer. It also enables control and monitoring of all Vive devices. The Vive hub can be added at any time. System reprogramming will be required.

    Spojte se se značkou Lutron Electronics

    Specifikace
    • Dimming / Dimmer Yes
      Type Wireless Lighting Control
      Environment Indoor
      Amp Rating 0 amps to 8 amps
      Depth 1.25"
      Height 4"
      Voltage 120 V to 277 V
      Width 2.8"

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotalutron-vive-powpak-dimming0-10v
    • Skupina výrobkůLighting Controls
    • Skupina produktůVive by Lutron
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-11-22
    • Číslo vydání2
    • Výška (palce)4
    • Šířka (palce)2.8
    • Hloubka (palce)1.25
    Související
    • Hlavní materiálPlast
    • Vedlejší materiálKov
    • Navrženo vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Přístup
    • Název UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
    • Kód UNSPSC3912
    • Kód CSI MasterFormat 201426 09 36
    • Název CSI MasterFormat 2014Modular Dimming Controls
    • Číslo OmniClass23-35 37 17
    • Název OmniClassDimmer Control Switches