Publikovat produkty
PowPak Single Zone Control Module
PowPak Single Zone Control Module

    PowPak Single Zone Control Module

    The PowPak Single Zone Control Module with DALI is a radio frequency (RF) control that operates 1–4 or 1–32* DALI LED drivers or fluorescent ballasts based on input from Pico remote controls and Radio Powr Savr sensors. The control module is ideal for small areas (e.g., classrooms, conference rooms, private offices). Communication with RF input devices (e.g., Pico remote controls, Radio Powr Savr sensors) is accomplished by using Lutron Clear Connect RF technology.

    Spojte se se značkou Lutron Electronics

    Specifikace
    • Height 72 mm
      Length 112 mm
      Voltage 220 V to 240 V
      Width 32 mm
      Type Wireless Lighting Control
      Amp Rating 0.05 amps
      Environment Indoor

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotalutron-vive-powpak-single-zone
    • Skupina výrobkůLighting Controls
    • Skupina produktůVive by Lutron
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-11-22
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)112
    • Šířka (mm)72
    • Hloubka (mm)32
    Související
    • Hlavní materiálPlast
    • Vedlejší materiálKov
    • Navrženo vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Přístup
    • Název UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
    • Kód UNSPSC3912
    • Kód CSI MasterFormat 201426 09 36
    • Název CSI MasterFormat 2014Modular Dimming Controls
    • Číslo OmniClass23-35 37 17
    • Název OmniClassDimmer Control Switches