Publikovat produkty
Wallbox Power Module

Wallbox Power Module

The Wallbox Power Module controls up to six zones of light and will operate the following sources with a continuous Square Law dimming curve or on a full conduction non-dim basis: • Incandescent • LED1, 2 • Tungsten Halogen • Electronic Low-Voltage (ELV)3 • Magnetic Low-Voltage (MLV) Transformer • Metal Halide/High Pressure Sodium Switched • Neon/Cold Cathode • Lutron Tu-Wire Electronic Fluorescent Dimming Ballasts • Approved LED and CFL lamps / fixtures • Up to 64 DALI compliant output devices

Spojte se se značkou Lutron Electronics

Specifikace
  • Width 9.4375"
    Height 4.6875"
    Depth 2.0"
    Voltage 120 V to 240 V
    Environment Indoor
    Ambient Operating Temperature 32 °F to 104 °F
    Power Consumption 7 watt

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotalutron-wallbox-pm
  • Skupina výrobkůLighting Controls
  • Skupina produktůHomeWorks
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-11-26
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)4.69
  • Šířka (palce)9.44
  • Hloubka (palce)2
Související
  • Hlavní materiálPlast
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Transformátory
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Název UNSPSCElectrical or power regulators
  • Kód UNSPSC39121009
  • Kód CSI MasterFormat 201426 09 23
  • Název CSI MasterFormat 2014Lighting Control Devices
  • Číslo OmniClass23-35 00 00
  • Název OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Kanada
Spojené státy americké