Publikovat produkty
White Off Klinker Facing Brick
White Off Klinker Facing Brick
    Archivovány

    White Off Klinker Facing Brick

    Facing bricks manufactured by extruding a mixture of special clays and water. After drying off the water added for the extrusion, the bricks are fired in an oxidizing atmosphere in a Tunnel Kiln until they acquire high density, low water absorption and suction (initial rate of absorption) and high compressive strength. These bricks are particularly attractive and naturally longlasting. They are ideal for harsh environments.
    Specifikace
    • Available sizes (mm): 240X115X50 / 215X102X65 / 230X110X76 / 230X70X76 / 290X90X50
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaLadrillo-Caravista-Blanco-Roto
    • Skupina výrobkůLadrillo Caravista / Facing Brick
    • Skupina produktůKlinker/Klinker
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-08-01
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)50
    • Šířka (mm)240
    • Hloubka (mm)115
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Vedlejší materiálZdivo
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    • Čistá hmotnost (kg)1.65
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMStavební materiály - Zdivo
    • Klasifikace IFCZeď
    • Název UNSPSCCeramic bricks
    • Kód UNSPSC30131602
    • Kód Uniclass 2015Pr_20_93_52_15
    • Popis Uniclass 2015Clay bricks
    • Kód CSI MasterFormat 201404 21 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Brick Masonry
    • Číslo OmniClass23-13 21 19 13
    • Název OmniClassFace Bricks
    • Kód CSI UniFormat IIB2010
    • Název CSI UniFormat IIExterior Walls